Vue d'ensemble
Avantages
Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
Excellente résistance à l’usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
Protection contre la corrosion.
Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d’acier pour fixation mécanique.
Applications
Revêtement de matériels d’exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d’usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et tous matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac, etc.), en état sec et température maxi +70°C.

Confections de bavettes.

Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.

Secteurs d’activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, etc.
Bénéfices
Performance.
Sécurité.
Fiabilité.
Durée de vie.
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, résistant à l’abrasion, gris.
Téléchargements

Download List is Empty

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3