Vue d'ensemble
Avantages
Bonne tenue aux chocs, à la déchirure et à l’usure.
Bonne tenue au vieillissement et à la chaleur.
Réduit de façon importante la propagation du bruit et des vibrations.
Protège de la corrosion.
En application de chasse neige, très bonne rigidité combinée avec une très bonne flexibilité assurant le renfort parfait de la lame acier et le fonctionnement silencieux de l’ensemble.
Applications
Revêtement des lames acier de chasse neige.

Fixation mécanique par boulons et profilés.

Secteurs d’activités : assainissement, voieries, gestion des déchets, industries agricoles, exploitations forestières.
Bénéfices
Efficacité.
Sécurité.
Confort.
Fiabilité.
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, noir, 80 Shore A, résistant à l’abrasion.
Téléchargements

Download List is Empty

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3