Trelleborg a transformé son parking auvergnat en parc solaire
Date: 19.02.19
Exposé plein sud, avec environ 2000 heures d'ensoleillement par an, le terrain était idéal pour ce genre de projet. Des structures métalliques sont installées qui génèrent de l'ombre pour les véhicules des visiteurs et du personnel et supportent 8300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La ferme produit 1 310 MWh d'électricité par an. En plus de réduire d'environ 10% notre consommation annuelle, il réduit notre empreinte carbone de 819 tonnes de CO2 par an. Ce projet est l'un des plus importants de toute la région Auvergne.