Recherches & Développement à Clermont-Ferrand
Date: 13.05.20
Recherches & Développement à Clermont-Ferrand
Les tuyaux en caoutchouc ont tendance à devenir moins flexibles lorsque la température baisse ou s'ils ont été exposés à la lumière ultraviolette.
Pour certaines applications extérieures, cela affecte non seulement la manipulation du tuyau, mais aussi sa durée de vie.
Mais à quel point?
Bien qu'il existe de nombreuses façons de mesurer la rigidité des matériaux polymères à basse température, jusqu'à récemment, il n'existait pas de bon moyen de tester la flexibilité d'un tuyau multicouche froid.
Pour certaines applications extérieures, cela affecte non seulement la manipulation du tuyau, mais aussi sa durée de vie.
Mais à quel point?
Bien qu'il existe de nombreuses façons de mesurer la rigidité des matériaux polymères à basse température, jusqu'à récemment, il n'existait pas de bon moyen de tester la flexibilité d'un tuyau multicouche froid.
Dans les laboratoires de Trelleborg à Clermont Ferrand, nous avons développé un analyseur mécanique dynamique afin qu'il puisse tester la flexibilité des tuyaux à des températures allant jusqu'à -180 ° C.
Cette méthode de test vous donne des informations pertinentes concernant la flexibilité en fonction de la température sous sollicitation dynamique (fréquence 1-50 Hz) et permet de comparer la flexibilité des matériaux polymères réagissant au refroidissement, à la résistance, à la flexion du tuyau et à la même température.
Notre prochaine étape: développer un modèle mécanique pour déterminer le module le plus élevé nécessaire pour conserver la flexibilité du tuyau selon les exigences du client ou les normes internationales.