Cada día nos volcamos apasionadamente en nuestro trabajo aprovechando al máximo nuestra experiencia para desarrollar los mejores neumáticos para uso agrícola y forestal, que ayudan a los agricultores a trabajar de un modo más eficaz, evitar la compactación del terreno, obtener un mejor rendimiento de la cosecha y ahorrar combustible.
Nuestra gran selección ofrece productos de primera calidad y altamente especializados que permiten un uso óptimo de diversos tipos de maquinaria, tanto en carretera como en terrenos agrícolas. Entre otras, se incluyen neumáticos de uso agrícola, cosechadoras, máquinas forestales, pulverizadoras, remolques, abonadoras, maquinaria de jardinería, etc.
Los neumáticos Trelleborg para uso agrícola ofrecen una excelente tracción sobre el terreno y reducen el deslizamiento en cualquier tipo de superficie. Hay diversos estudios que demuestran que la banda de rodadura de los neumáticos Trelleborg es un 13 % más ancha que la media del mercado, lo que le permite reducir notablemente la compactación del terreno. Gracias a esto, nuestros clientes tienen un mayor rendimiento por encima de la competencia en términos de deslizamiento y tiempo de trabajo por hectárea.
Estamos convencidos de que la agricultura está destinada a desempeñar un papel primordial en los desafíos medioambientales del futuro. Además, somos conscientes de lo importante que es para los agricultores y los principales fabricantes contar con máquinas que cumplan los requisitos de la agricultura sostenible y fomentar técnicas de reciclaje avanzadas que favorezcan la producción de fuentes de energía renovable.
Por eso, nuestro neumático para uso agrícola TM Blue se ha diseñado para ofrecer el máximo cuidado del suelo y preservar su vida orgánica, minimizando los daños causados por compresión y unas labores de cultivo inadecuadas o deficientes.
Trelleborg le ofrece todo un universo de nuevos sistemas de ruedas de la mejor calidad, y puede empezar a explorarlo ahora mismo. Use la aplicación Buscador de neumáticos (Tire Selector) para encontrar el neumático para uso agrícola y forestal que necesita y así obtener la máxima productividad y confort.