TD27 | Trelleborg Wheels España

TD27

El diseño de la banda de rodaje permite obtener de este neumático el máximo de sus prestaciones en trabajos tanto en campo como en carretera.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD27_200x281

Descargas

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tubo Tabla de presiones

4.00-15 
4PR 66A6

118

618

1883

291

3.00Dx15

4Jx15

340,0

Tractor Front

Tubetype

4.00-15/125-15 TR13

+

4.00/4.50-21 

110

765

2270

362

3.00D

2.50C

2,7

I

Tubetype

+

5.00-15 
6PR 82A6

145

660

2022

311

4Jx15

3.00Dx15; 3.50Dx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15

370,0

Tractor Front

Tubetype

155/165R15 TR15

+

5.50-16 
6PR 86A6

155

719

2164

330

4.00Ex16

3.50Dx16; 4,25KAx16; 4.50Ex16

370,0

Tractor Front

Tubetype

5.00/5.50-16 TR15

+

6.00-19 
6PR 93A6

167

816

2472

380

4.50Ex16

4.00Ex16; 5.00Fx16; (3.62; 3.62F)

330,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-19 TR15

+

6.00-16 
8PR 94A6

172

738

2256

349

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.25KAx16; 4.50Kx16

450,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-16 TR15

+

6.50-16 
8PR 98A6

180

759

2290

353

360

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.5Kx16; 4.25KAx16; 5Kx16

420,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
8PR 103A6

218

803

2432

372

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

370,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
10PR 109A6

218

803

2436

374

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

470,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*