Neumáticos para retroexcavadoras & Manipuladoras telescópicas | Trelleborg Wheels España

Neumáticos para retroexcavadoras / Manipuladoras telescópicas

5Productos
La gama Trelleborg MPX TB está diseñada para ser utilizada en telescópicas y mini cargadoras
MPX TB
  • Mayor índice de carga para las aplicaciones severas
  • Mejor tracción con la nueva forma de los tacos
Leer más

The Trelleborg C-800 F3 tire is designed for use on the front of backhoes
C-800 F3
  • Diseñadas para retroexcavadoras
  • Flotación mejorada
  • Excelente estabilidad
Leer más

The Trelleborg C-800 G2 tire is designed for use on Graders, Telehandlers & Boomlifts
C-800 G2
  • Diseñado para cargadoras, niveladoras y manipuladoras telescópicas
  • Amplia huella
  • Buena flotación sobre superficies suaves
Leer más

The Trelleborg C-800 L2 tire is designed for use on Wheel Loaders and Motor Graders
C-800 L2
  • Diseño apto para cargadoras, niveladoras y diversas manipuladoras telescópicas
  • Perfil plano con taco profundo
  • Buena flotación sobre superficies suaves
Leer más

The Trelleborg C-800 R4 tire is designed for use on backhoes
C-800 R4
  • Diseñado para retroexcavadoras
  • Protección de Flancos
  • Mejorada resistencia a cortes y laceraciones
Leer más