Neumáticos radiales para movimiento de tierras 1025

Serie EMR

Neumáticos de invierno 1025

Trelleborg EMR 1025El neumático de invierno EMR 1025 de Trelleborg añade más confort y seguridad a las aplicaciones de quitanieves.

Con el dibujo antideslizante de invierno de la banda de rodadura y su compuesto de última generación, el EMR 1025 ofrece un mayor agarre y tracción sobre la nieve y una distancia de frenado reducida, de modo que los operadores y las máquinas obtienen la mejor protección posible. 

El EMR 1025 ofrece tanto la comodidad y robustez de la gama EMR como el agarre de un neumático de invierno comercial.


Rendimiento cuando lo necesita


Los neumáticos EMR, diseñados para aplicaciones de cargadores y volquetes, son aptos para minas a cielo abierto y canteras, minas subterráneas, y para aplicaciones generales de construcción.

Descarga

Desde instrucciones y consejos hasta recomendaciones y detalles sobre tamaños, en estos PDFs encontrará toda la información necesaria acerca de la Serie EMR. 

Neumáticos radiales para movimiento de tierras 1025

High grip total control  

Descargar (pdf)

EMR Series

Performance when you need it  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Loader/Transport Service

Medida Neumático
Modelo
 Llanta (Permitida)  Diámetro Total (mm) Anchura de sección (mm) Radio bajo carga estática (mm) Circunferencia de rodadura (mm) Profundidad de la banda (mm) Índice de Carga / Código de Velocidad
 
Capacidad de carga (Kg) a 10 (Km/h) Presión (bar) Capacidad de carga (Kg) a 50 (Km/h) Presión (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Grader/Loader Service

Medida Neumático
Modelo
Llanta (Permitida)  
Diámetro Total (mm) Anchura de sección (mm) Radio bajo carga estática (mm) Circunferencia de rodadura (mm) Profundidad de la banda (mm) Índice de Carga / Código de Velocidad
 
Capacidad de carga (Kg) a 10 (Km/h) Presión (bar) Capacidad de carga (Kg) a 50 (Km/h) Presión (bar)
14.00 R 24 EMR 1020
TL
8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC)
1.371 376 615 4.107 24 *
153 A8
 
3.650
 
3,75
   
14.00 R 24 EMR 1025
TL
8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC)
1.373 378 616 4.090 24 *
153 A8
 
3.650
 
3,75
   
17.5 R 25 EMR 1025
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC, 
14.00/1.3x25 DC)
1.350 446 613 4.009 28  
*
153 A8/176A2
 
3.650
 
3,00
 
7.100
 
4,50

*/** - Index of tire strength

Product Video

¿Desea obtener más información sobre las características de la Serie EMR? Estos vídeos de productos cubren todos los detalles clave.

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*