Brawler HPS Solidflex Traction | Trelleborg Wheels España

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Brawler HPS Traction (High Performance Solid) ha sido diseñado para operar en condiciones extremas.

Trelleborg_Brawler_HPS-Solidflex-Traction_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid) ha sido diseñado para trabajos en aplicaciones  extremas como la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamientos de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del caucho que un neumático de aire
• Compatible con llantas OEM
• Aperturas elípticas que permiten una conducción confortable

Descargas

Folleto de Brawler Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 520 8805 7665 7045
20.5x25/17 1495 527 188 795 12155 10575 9725
23.5x25/19 1630 606 216 1112 15320 13330 12260
26.5x25/22 1715 718 236 1478 18295 15920 14640
29.5x25/25 1845 761 264 1853 22540 19610 18035

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*