La gama EMR de Trelleborg está diseñada para optimizar la productividad en aplicaciones de construcción críticas, ofreciendo mayor protección contra daños y durabilidad, mientras que el dibujo multisuperficie de la banda de rodadura proporciona un control y un agarre perfectos cuando más se necesitan, bien sea sobre arena, roca, grava o tierra.
La fuerte carcasa radial y el compuesto de última generación aseguran una larga vida útil, a la vez que proporcionan una distribución equitativa de la carga para una conducción confortable, manteniendo un bajo consumo de combustible.
Diseñada para aplicaciones de cargadores, la gama EMR 1050 es la mejor solución para minas a cielo abierto y canteras, minas subterráneas, residuos y reciclaje, así como para aplicaciones de construcción severas.
Principales ventajas
• Alta resistencia a las agresiones externas
• Excelente duración del neumático gracias a la profundidad de la banda de rodadura
• Diseñado para condiciones muy duras
• Protección del anillo de goma de la pared lateral
Desde instrucciones y consejos hasta recomendaciones y detalles sobre tamaños, en estos PDFs encontrará toda la información necesaria acerca de la Serie EMR.
Loader/Transport Service
Medida Neumático |
Modelo |
Llanta (Permitida) | Diámetro Total (mm) | Anchura de sección (mm) | Radio bajo carga estática (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) | Profundidad de la banda (mm) | Índice de Carga / Código de Velocidad |
Capacidad de carga (Kg) a 10 (Km/h) | Presión (bar) | Capacidad de carga (Kg) a 50 (Km/h) | Presión (bar) |
17.5 R 25 | EMR 1020 TL |
14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) |
1.349 | 434 | 588 | 4.100 | 28 | * 176 A2/157 B |
7.100 |
4,50 |
4.125 |
3,50 |
EMR 1030 TL |
14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) |
1.347 | 442 | 610 | 4.068 | 28 | * 176 A2/157 B |
7.100 |
4,50 |
|||
4.125 | 3,50 | |||||||||||
20.5 R 25 | EMR 1020 TL |
17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.389 | 540 | 643 | 4.527 | 31 | ** 193 A2/177 B |
11.500 |
5,75 |
||
7.300 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1030 TL |
17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.490 | 536 | 647 | 4.514 | 36 | ** 193 A2/177 B |
11.500 |
5,75 |
|||
7.300 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1030V TL |
17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.494 | 523 | 644 | 4.511 | 36 | ** 193 A2 |
11.500 |
5,75 |
|||
EMR 1050 TL |
17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.542 | 525 | 685 | 4.732 | 85 | ** 193 A2 |
11.500 |
5,75 |
|||
23.5 R 25 | EMR 1020 TL |
19.50/2.5-25 | 1.613 | 614 | 691 | 4.879 | 34 | ** 201 A2/185 B |
14.500 |
5,75 |
||
9.250 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1030 TL |
19.50/2.5-25 | 1.613 | 614 | 694 | 4.888 | 38 | ** 201 A2/185 B |
5,75 |
||||
14.500 | 9.250 | 4,50 | ||||||||||
EMR 1040 TL |
19.50/2.5-25 | 1.670 | 616 | 729 | 5.023 | 60 | ** 201 A2/185 B |
14.500 |
5,75 |
|||
9.250 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1050 TL |
19.50/2.5-25 | 1.668 | 609 | 737 | 5.109 | 90 | ** 201 A2 |
14.500 |
5,75 |
|||
26.5 R 25 | EMR 1030 TL |
22.00/3.0-25 | 1.747 | 676 | 749 | 5.300 | 41 | ** 209 A2/193 B |
18.500 |
5,75 |
||
11.500 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1040 TL |
22.00/3.0-25 | 1.794 | 684 | 744 | 5.387 | 60 | ** 209 A2/193 B |
18.500 |
5,75 |
|||
11.500 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1050 TL |
22.00/3.0-25 | 1.792 | 676 | 780 | 5.477 | 97 | ** 209 A2 |
18.500 |
5,75 |
|||
750/65 R 25 | EMR 1030 TL |
24.00/3.0-25 | 1.609 | 724 | 685 | 4.917 | 44 | ** 209 A2/190 B |
18.500 |
6,25 |
||
10.600 | 4,25 | |||||||||||
29.5 R 25 | EMR 1030 TL |
25.00/3.5-25 | 1.872 | 764 | 794 | 5.628 | 43 | ** 216 A2/200 B |
22.400 |
5,75 |
||
14.000 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1040 TL |
25.00/3.5-25 | 1.919 | 765 | 824 | 5.787 | 65 | ** 216 A2/200 B |
22.400 |
5,75 |
|||
14.000 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1042 TL |
25.00/3.5-25 | 1.870 | 740 | 806 | 5.626 | 60 | ** 200 B/216 A2 |
22.400 |
5,75 |
|||
14.000 | 4,50 | |||||||||||
EMR 1050 TL |
25.00/3.5-25 | 1.916 | 742 | 832 | 5.799 | 110 | ** 216 A2 |
22.400 |
5,75 |
|||
18.00 R 33 | EMR 1045 TL |
13.00/2.5-33 | 1.873 | 491 | 858 | 5.613 | 54 | ** 191 B |
||||
10.900 | 6,50 |
*/** - Index of tire strength
¿Desea obtener más información sobre las características de la Serie EMR? Estos vídeos de productos cubren todos los detalles clave.