Brawler HPS Skid Steer Solidflex Traction | Trelleborg Wheels España

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Traction

Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer han sido diseñados para operar en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamiento de residuos y de la minería.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Las aperturas elípticas de la rueda Brawler HPS Solidflex ofrece una conducción confortable, reduciendo así eldesgaste del equipo y del operario.

• El componente de caucho duradero y resistente a los cortes elimina el tiempo de inactividad causado por daños en las ruedas
• El diseño profundo de la banda de rodaje logra que el caucho sea 3 veces más resistente que el de un neumático.

Descargas

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*