Brawler HPS Skid Steer Smooth | Trelleborg Wheels España

Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer han sido diseñados para operar en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamiento de residuos y de la minería.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


Las aperturas elípticas de la rueda Brawler HPS Solidflex ofrece una conducción confortable con lo cual se reduce el desgaste del equipo y del operario.

• El componente de caucho duradero y resistente a los cortes elimina el tiempo de inactividad causado por daños en las ruedas
• El diseño profundo de la banda de rodamiento logra que el caucho sea 3 veces más resistente que el de un neumático.

Descargas

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*