Aplicación para volquetes rígidos| Ruedas y orugas para equipos de construcción | Trelleborg Wheels

Aplicación para volquetes rígidos

La gama EMR de Trelleborg está diseñada para mejorar la productividad en aplicaciones de construcción críticas. La resistente carcasa radial totalmente de acero del neumático EMR, al igual que su compuesto avanzado, asegura una larga vida útil. Además, ofrece una distribución uniforme de la carga para una conducción cómoda y un bajo consumo de combustible.

1Producto
Neumáticos radiales para movimiento de tierras EMR 1045
  • Ofrece protección contra daños y durabilidad de primera calidad
  • Proporciona un control y un agarre perfectos en arena, roca, grava o tierra
  • Mantiene bajo el consumo de combustible de la máquina
Leer más