Innacush | Trelleborg Wheels España

Innacush

Innacush es líder en el mercado de los remolques para carros portaequipajes.

Esta rueda de 3-niveles ha sido creada para ofrecer una baja resistencia de rodamiento y una prolongada vida útil. Este compuesto de conducción suave fue diseñado especialmente para la industria de apoyo en tierra.

Innacush está disponible principalmente ya ensamblada con la llanta,   pero también puede comprarse por separado.

Datos Técnicos

Size Rim Width
[in]
Tread Design O.D.
[in]
Tread Width
[in]
Load Capacity
6 mph 
Weight
[lbs]
300x8 2,50 S 14,0 4,0 1.540 16,0
400x8 2,50 R 16,0 5,1 1.940 26,0
400x8 2,50 L 16,0 4,1 1.750 26,0
400x8 3,00 R 16,0 5,1 2.325 27,0
400x8 3,75 R 16,0 5,1 2.905 28,0
16x5-8 3,75 R 16,0 5,8 2.870 31,0
16x5-8 4,25 R 16,0 5,8 3.455 32,0
500x8 3,00 L 17,9 5,1 2.670 40,0
500x8 3,25 L 17,9 5,1 2.900 40,0
500x8 3,50 L 17,9 5,1 3.120 40,0
500x8 3,75 L, R 17,9 5,1 3.340 41,0
600x9 4,00 R 20,0 6,0 4.230 65,0
600x9 4,00 L 21,4 5,8 4.230 65,0
650X10 5,00 L 23,4 6,9 5.810 92,0

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*