Plataformas de mantenimiento aereo | Monarch Press-On | Trelleborg Wheels España

Monarch Press-On (Premium)

Los bandajes Monarch Press-On están diseñados para ofrecer un mayor confort, durabilidad y un consumo eficiente, siendo una buena inversión. Nuestro innovador proceso logra unir permanentemente el caucho a la llanta ofreciendo así un rendimiento prolongado.

Bandajes Monarch disponibles en 2 perfiles:

Mono-Cushion® es el modelo central de la línea M2 Press-On. El perfil crown ofrece una conducción más suave y permite  dirigir sin sacrificar la estabilidad o tracción. 

• Conducción suave
• Gran tracción
• Fácil de dirigir

El perfil plano proporciona mayor área de contacto con la superficie de trabajo, lo que ofrece una mejor distribución de la carga y aumenta la estabilidad. La amplia banda de rodaje permite una mejor tracción en la mayoría de las aplicaciones al iniciar y detener la marcha.

• Banda de rodaje 13% más ancha que el tamaño estándar
• Menor acumulación de calor que prolonga la vida útil
• Mayor confort para el operario

Compuestos adicionales disponibles:

Servicio Dual--compuesto premium con buen rendimiento en carretillas de combustión interna y eléctrica.

Larga distancia, non-marking--compuesto non-marking de gran rendimiento para aplicaciones donde el cuidado del suelo es primordial.

Lion--diseñada para trabajos de carga pesada con un 25% más capacidad de carga. Este bandaje ofrece una mayor estabilidad gracias a la mejora de la dirección. 

Compuestos especiales--Nuestra experiencia  nos permite ofrecer una gran variedad de compuestos. Contáctenos para más información.

Descargas

Monarch Press-On en el sistema imperial

Built to Serve - Built to Last  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*