Neumáticos premium para carretillas para el manejo de materiales en aplicaciones exigentes
Flancos reforzados para una mayor resistencia contra los impactos laterales
Teconología radial que permite alcanzar altas velocidades.
Load capacity [kg] | |||||||||
Actual Dimensions [mm] |
Counterbalanced lift trucks | Other vehicles | |||||||
up to 25 km/h | @ 10 km/h | ||||||||
Size | LI/SI | Rim | Width | O.D. | Tread Depth | Inflation Pressure [bar] |
Load Wheel | Steering Wheel | |
5.00R8 | 111 A5 | 3.00D-8 | 137 | 468 | 25 | 10 | 1420 | 1090 | 1420 |
6.00R9 | 121 A5 | 4,00E-09 | 162 | 540 | 25 | 10 | 1885 | 1450 | 1885 |
6.50R10 | 128 A5 | 5.00F-10 | 180 | 585 | 27 | 10 | 2340 | 1800 | 2340 |
7.00R12 | 136 A5 | 5.00S-12 | 190 | 670 | 28 | 10 | 2915 | 2240 | 2915 |
7.00R15 | 143 A5 | 5.5-15 | 195 | 736 | 28 | 10 | 3540 | 2725 | 3540 |
7.50R15 | 146 A5 | 6.0-15 | 215 | 770 | 30 | 10 | 3900 | 3000 | 3900 |
8.25R15 | 153 A5 | 6.5-15 | 232 | 838 | 32 | 10 | 4745 | 3650 | 4745 |
28x9R15 (225/75R15) | 149 A5 | 7.0-15 | 230 | 706 | 25 | 10 | 4225 | 3250 | 4225 |
250R15 (250/70R15) | 153 A5 | 7.0-15 | 252 | 736 | 27 | 10 | 4745 | 3650 | 4745 |
300R15 (315/70R15) | 165 A5 | 8.0-15 | 312 | 835 | 36 | 10 | 6695 | 5150 | 6695 |
10.00R20 | 166 A5 | 7.5-20 | 294 | 1062 | 35 | 10 | 6890 | 5300 | 6890 |
12.00R20 | 176 A5 | 8.5-20 | 320 | 1136 | 41 | 10 | 9230 | 7100 | 9230 |
12.00R24 | 178 A5 | 8.5-24 | 322 | 1232 | 39 | 10 | 9750 | 7500 | 9750 |
14.00R24 | 193 A5 | 10.0-24 | 390 | 1416 | 64 | 10 | 14950 | 11500 | 14950 |
14.00R24 (TL) | 193 A5 | 10.0-24 | 390 | 1416 | 64 | 10 | 14950 | 11500 | 14950 |
16.00R25 | 200 A5 | 11.25-25/2.0 | 424 | 1495 | 56 | 10 | 18200 | 14000 | 18200 |