Cuchillas | Brawler HPS Smooth | Trelleborg Wheels España

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Brawler HPS Smooth (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid) ha sido diseñado para trabajos en aplicaciones  extremas como la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamientos de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del caucho que un neumático de aire
• Compatible con llantas OEM
•Banda de rodaje a medida hasta de 15,4 cms de profundidad

Descargas

Folleto de Brawler Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*