Cargadoras | Brawler HD Solidflex Smooth | Trelleborg Wheels España

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HD han sido diseñados para operar en condiciones extremas donde se requiere comodidad en la marcha.


Brawler HD han diseñados para trabajos en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamiento de residuos y de la minería. El Brawler HD tiene como característica una llanta de 2 piezas con un sistema de disco que permite el intercambio entre el neumático y la llanta con solo cambiar el disco. 

• Conducción más confortable que con los neumáticos rellenos con espuma
• Llantas de acero diseñadas para soportar cargas pesadas,  un par de torsión excesivo y una elevada flexión                                         
• Banda de rodaje a medida hasta de 15,4 cms. de profundidad






Descargas

Folleto de construcción

Engineered for the extreme  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*