Pulverizadoras | TM150 | Trelleborg Wheels España

TM150

El primer neumático Trelleborg “Very High Flexion” (VF) para pulverizadoras.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Comparada con la tecnología estándar, la VF soporta hasta el 40% más de carga con la misma presión o permite transportar la misma carga con un 40% menos de presión de inflado del neumático.

La banda de rodaje del nuevo neumático TM150 se ha desarrollado con una menor distancia entre tacos para prevenir los daños producidos por el rastrojo y mejorar la prestación en carretera, incluso a altas velocidades (D = 65 km/h). Además, el nuevo dibujo se caracteriza por amplios tacos que aumentan la rigidez del neumático cuando la maquina está cargada y un afilado perfil para maximizar el agarre.

La nueva línea se puede montar en diferentes medidas de llantas, garantizando ahorro de tiempo y dinero.

Descargas

TM150

Aumenta el rendimiento de tus cultivos  

Descargar (jpg)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Sistema de montaje doble.  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

VF380/90R46 
173 D

390

1840

5550

840

925

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178 D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179 D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179 D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*