TM1060 | Trelleborg Wheels España

TM1060

El nuevo TM1060, diseñado según la Tecnología Blue Tire, aumenta la oferta de Trelleborg de soluciones de alto rendimiento para la nueva generación de tractores.

TM1060_200x281
El diseño sin igual de la banda de rodaje une las mejores cualidades de los productos agrícolas radiales Trelleborg. Mientras que el efecto alas del taco garantiza una huella extra ancha, el doble taco maximiza la capacidad de tracción.

Además, la mejorada flexibilidad del flanco proporciona muy baja compactación del suelo.

El TM1060 se caracteriza por una  capacidad de carga más alta que la misma medida standar o con tecnología IF. La serie /60 de Trelleborg es un paso adelante en el escenario de neumáticos para tractores de media y alta  potencia, asegurando la misma carga con menor presión  o mayor capacidad de carga con la misma presión.


Descargas

TM1060

Enriquece tus cultivos  

Descargar (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

 

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Descargar (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

VF520/60R28 
149 D

520

1340

3985

575

650

DW18L

W18L;DW16L;W16L

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R28 
157 D

600

1420

4205

605

675

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R30 
158 D

595

1490

4420

625

700

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF650/60R38 
166 D

655

1735

5190

755

825

DW23B

MW23B-DW20B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R38 
171 D

715

1820

5420

785

875

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R42 
173 D

715

1930

5735

835

925

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF750/70R44 
183 D

770

2186

6465

945

1025

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*