TM1000 High Power | Trelleborg Wheels España

TM1000 High Power

Diseñado según la tecnología Blue Tire, el nuevo TM1000 High Power es la solución perfecta para una agricultura sostenible.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Par constante y suave transferido al suelo, inmejorable tracción en arada, baja resistencia a la rodadura y larga vida útil en carretera, todas estas prestaciones se unifican en el nuevo TM1000 High Power, la solución más eficiente para tractores de alta potencia.

La nueva carcasa, desarrollada según la tecnología BlueTire,  asegura una excelente productividad, gracias a su huella extra ancha y a su baja compactación del suelo. 

Desarrollado para respetar plenamente el medio ambiente, el TM1000 High Power Blue Tire es la solución perfecta para una agricultura sostenible.

Descargas

TM1000 High Power Brochure

La solucion para una agricultura sostenible  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Sistema de montaje doble.  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

IF710/60R38 
172 D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176 D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF600/70R30 
159 D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159 D

645

1660

4955

725

775

DW23B

MW23

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163 D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169 D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164 D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179 D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186 D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180 D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190 D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*