TM100 | Trelleborg Wheels España

TM100

Neumático radial estrecho, particularmente ídoneo para los cultivos en línea y muy apreciado por su confort.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281

La construcción de la carcasa y los materiales utilizados garantizan elevada capacidad de carga y excepcional resistencia a la fatiga del neumático.

El alto ángulo del taco garantiza tracción en cualquier condición del suelo, seco o húmedo.

El perfil de los tacos y los escalones entre tacos proporcionan un excelente auto limpieza.

La gama TM100, identificada por sus hombros redondeados, permite trabajar en los cultivos en líneas sin dañar las plantas.

Descargas

TM100

Respeto a primera vista  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tubo Tabla de presiones

210/95R44 
120 A8 (120B)

210

1530

4670

725

750

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128 A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130 A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134 A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136 A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140 A8 (140B)

285

1480

4505

697

725

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142 A8 (142B)

270

1645

5020

770

800

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144 A8 (144B)

275

1750

5350

830

875

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148 A8 (148B)

310

1755

5400

840

875

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151 A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151 A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152 A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*