Neumáticos para pulverizadoras | Trelleborg Wheels España

Neumáticos Trelleborg para pulverizadoras

Trelleborg Wheel Systems es un proveedor líder de neumáticos y ruedas completas para pulverizadoras destinados a empresas agrícolas de todo el mundo.

Neumáticos para Pulverizadoras

Trelleborg neumáticos Agricolas, diseña, fabrica y distribuye una amplia gama de neumáticos y sistemas completos de ruedas para pulverizadoras.

9Productos
Trelleborg - Pulverizadoras - TM150
TM150
  • VF permite transportar el 40% más de carga con la misma presión
  • La nueva banda de rodaje del TM150 permite trabajar en condiciones muy difíciles, con excelente estabilidad lateral y gran confort en carretera y maniobrabilidad
Leer más

Trelleborg - Pulverizadoras - TM100
TM100
  • Particularmente idóneo para los cultivos en línea y muy apreciado por su confort
Leer más

Trelleborg - Pulverizadoras - TM600
TM600
  • Tracción
  • Auto limpieza y excelente resistencia al desgaste
  • Elevada capacidad de carga y baja compactación del suelo
Leer más

Trelleborg - Pulverizadoras - TM700
TM700
  • Famoso por su rendimiento y versatilidad
  • Capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil
  • Excelente maniobrabilidad y confort en carretera
Leer más

Trelleborg - Pulverizadoras - TM1000 High Power
TM1000 High Power
  • Transferencia constante y suave del par de tracción al suelo
  • Inmejorable tracción en el surco
  • Baja resistencia al rodaje y vida útil muy larga en carretera
Leer más

Trelleborg - Pulverizadoras - TM1000 ProgressiveTraction®
TM1000 ProgressiveTraction®
  • Doble anclaje, mejor agarre
  • Vibraciones reducidas, menor consumo de combustible
  • Autolimpieza mejorada, mayor tracción
Leer más

TM1060
  • La típica forma del taco Trelleborg, asegura una larga vida util
  • Las terrazas entre tacos maximizan la autolimpieza
  • La forma del doble taco aumenta la tracción y el confort
Leer más


Trelleborg - Pulverizadoras - Llantas
Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más

Neumáticos especializados y versátiles

Trelleborg tiene una de las mayores ofertas de neumáticos de alto rendimiento, versátiles y especializados del mundo. Diseñado pensando en una agricultura profesional y sostenible.

Tipos de neumáticos para pulverizadoras

Descubre nuestra nueva generación de neumáticos para pulverizadoras concebida y diseñada para mayor sostenibilidad, eficiencia y confort.

Herramientas y folletos

Descubra las últimas herramientas digitales  de Trelleborg, que incluyen un calculador de carga, manual de neumáticos y un localizador de distribuidores; asi como conocer nuestros catálogos técnicos y consejos prácticos. 

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*