Tractores especializados y servicios municipales | Trelleborg Wheels España

Tractores Especializados y  Servicios Municipales

20Productos
Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TM700
TM700
  • Famoso por su rendimiento y versatilidad
  • Capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil
  • Excelente maniobrabilidad y confort en carretera
Leer más


Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TM600
TM600
  • Tracción
  • Auto limpieza y excelente resistencia al desgaste
  • Elevada capacidad de carga y baja compactación del suelo
Leer más

Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TM190
TM190
  • El especial perfil del taco garantiza máxima resistencia a impactos y laceraciones
  • Ideal para cualquier tipo de empleo e idóneo para todo tipo de suelos
  • La reducida altura de sus tacos garantiza un excelente rendimiento en mantos herbáceos
Leer más

Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TH400
TH400
  • alta estabilidad lateral y maniobrabilidad
  • excelente confort
  • máxima resistencia a la abrasión y al desgaste
Leer más

IM110
  • El diseño de la banda de rodaje permite el máximo uso de este neumático tanto en campo como en carretera.
Leer más

IM220
  • El diseño de la banda de rodaje permite el máximo uso de este neumático tanto en campo como en carretera.
Leer más

Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TD27
TD27
  • El diseño de la banda de rodaje permite el máximo uso de este neumático tanto en campo como en carretera
Leer más

Trelleborg - Tractores especializados y servicios municipales - TM90
TM90
  • TM90 ofrece una gama completa de medidas para tractores entre 50 y 160 Cv
  • Excelente tracción en todas las condiciones de terreno, reforzada por los escalones entre taco
  • El taco ancho asegura vida extra en superficie
Leer más



12