Tractores Articulados | Trelleborg Wheels España

Tractores Articulados

9Productos
Trelleborg - Tractores articulados - TM1000 High Power
TM1000 High Power
  • Transferencia constante y suave del par de tracción al suelo
  • Inmejorable tracción en el surco
  • Baja resistencia al rodaje y vida útil muy larga en carretera
Leer más

Trelleborg - Tractores articulados - TM1000 ProgressiveTraction®
TM1000 ProgressiveTraction®
  • Doble anclaje, mejor agarre
  • Vibraciones reducidas, menor consumo de combustible
  • Autolimpieza mejorada, mayor tracción
Leer más

Trelleborg - Tractores articulados - TM1060
TM1060
  • La típica forma del taco Trelleborg, asegura una larga vida util
  • Las terrazas entre tacos maximizan la autolimpieza
  • La forma del doble taco aumenta la tracción y el confort
Leer más

TM900 High Power
  • Desarrollado para equipar tractores de alta potencia que requieren elevada capacidad de carga
  • Capaz de trasferir al suelo el elevado par de tracción de las grandes maquinas agrícolas
  • Gran tracción en todo tipo de suelos
Leer más

Trelleborg - Tractores articulados - TM800
TM800
  • Con índice de velocidad D, puede alcanzar 65 km/h en carretera con una presión nominal de 1,6 bares
  • Banda de rodaje extra ancha
  • Capaz de transportar cargas pesadas y trabajar a muy baja presión
Leer más


Trelleborg - Tractores articulados - T414 Twin Tractor
T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y una excelente auto limpieza
Leer más

Trelleborg - Tractores articulados - Llantas
Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más