T480 | Trelleborg Wheels España

Twin Forestry T480

La nueva serie Twin Forestry es nuestro homenaje a los profesionales  del mundo forestal.
Espera aún mejor tracción, estabilidad y accesibilidad gracias al exclusivo diseño de la banda de rodaje, a la mejorada capacidad de resistencia y a la compatibilidad con cadenas mejor que nunca.

Trelleborg-T480-200X281
Cuando las cosas se ponen difíciles, T480 se pone en acción.
Los surcos transversales y el perfil ancho y plano del neumático proporcionan agarre y compatibilidad con cadenas sin rival. Experimentarás una incomparable fuerza de tracción en cualquier condición, incluso sin cadenas. Gracias a su banda de rodaje con los escalones entre tacos, el T480 cuenta con una gran capacidad de autolimpieza para un trabajo todavía más duro.

Descargas

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión para vías Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tubo Con correa de acero Tabla de presiones

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173 A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182 A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6,0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*