T440 | Trelleborg Wheels España

Twin Forestry T440

Espera todavía mejor tracción, estabilidad y accesibilidad gracias al exclusivo diseño de la banda de rodaje, a la mejorada capacidad de resistencia y a la compatibilidad con cadenas mejor que nunca.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

Más tracción, mejor accesibilidad. Trelleborg T440 incluye  la innovadora tecnología Progressive Traction™ para el mejor agarre en el mercado. 

Se ha añadido el exitoso concepto de Trelleborg de los escalones entre tacos, que mantienen la banda de rodaje limpia y permiten el duro trabajo durante todo el día. 

Los tacos y hombros, ahora más robustos, hacen tu T440 el mejor partido para las cadenas.


Descargas

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión para vías Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tubo Con correa de acero Tabla de presiones

650/45B22.5 
160 D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*