Twin Radial | Trelleborg Wheels España

Twin Radial

El primer neumático radial para remolque de Trelleborg, perfecto en todas las condiciones de trabajo y en todo tipo de suelos.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

  • Cuidado excepcional del suelo gracias a la amplia superficie de contacto y al perfil redondeado de los hombros. La estructura de la parte central proporciona una eficiente y rápida autolimpieza
  • Alta velocidad y excelente maniobrabilidad en carretera incluso en condiciones de alto estrés
  • Alta capacidad de carga y excelente tracción al trabajar como rueda motriz así como mínima resistencia a la rodadura cuando trabaja como rueda directriz
  • Gran confort y excelente capacidad de desgaste uniforme gracias al perfil del flanco y al diseño de la banda de rodaje

Descargas

Twin Radial Brochure

Valor a primera vista  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

500/60R22.5 
155 D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161 D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
  *

+

600/50R22.5 
159 D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165 D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176 D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171 D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170 D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181 D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185 D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182 D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*