Neumaticos para remolques abonadoras | Múltiuso, transporte en carretera y otros neumáticos implement | Trelleborg Wheels España

Multiuso, Transporte en carretera y Otros Implementos

20Productos
Trelleborg - Multiuso - Twin Radial
Twin Radial
  • Cuidado excepcional del suelo gracias a la amplia superficie de contacto y al perfil redondeado de los hombros
  • Alta velocidad y excelente maniobrabilidad en carretera
  • Elevado confort
Leer más

Trelleborg - Multiuso - TH400
TH400
  • alta estabilidad lateral y maniobrabilidad
  • excelente confort
  • máxima resistencia a la abrasión y al desgaste
Leer más

Twin 421 AMPT
  • Neumáticos de baja presión para campo y carretera (se pueden utlizar a una velocidad de hasta 70 km/h)
Leer más

Twin 422 AMPT
  • Neumáticos de baja presión para campo y carretera (se pueden utlizar a una velocidad de hasta 70 km/h)
Leer más


Twin 423 AMPT
  • Neumáticos de baja presión para campo y carretera (se pueden utlizar a una velocidad de hasta 70 km/h)
Leer más


Twin 428 AMPT
  • Neumáticos de baja presión para campo y carretera (se pueden utlizar a una velocidad de hasta 70 km/h)
Leer más




12