Neumáticos para abonadoras y remolques | Trelleborg Wheels España

Abonadoras y Remolques

9Productos
Trelleborg - Abonadoras y remolques - TM3000
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión de inflado
  • Es la mejor opción para maximizar la productividad de la cosecha
Leer más

Trelleborg - Abonadoras y remolques - TM2000
TM2000
  • Excelente capacidad de tracción
  • Máxima resistencia a impactos y laceraciones
  • Optima estabilidad lateral incluso en terrenos difíciles y muy desnivelados
Leer más

Trelleborg - Abonadoras y remolques - Twin Radial
Twin Radial
  • Cuidado excepcional del suelo gracias a la amplia superficie de contacto y al perfil redondeado de los hombros
  • Alta velocidad y excelente maniobrabilidad en carretera
  • Elevado confort
Leer más

T404 Twin Implement
  • Idóneo para terrenos suaves
  • Caracterizado por sus hombros redondeados y amplia área de contacto con el suelo
Leer más



T478 Twin Implement
  • Los surcos de su banda de rodadura minimizan la resistencia a la rodadura, siendo ideal para trabajo en carretera
Leer más

Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más