SK-900 ND | Trelleborg Wheels España

SK-900 ND

SK-900 ND ha sido diseñado para un máximo rendimiento en superficies duras como el cemento, asfalto, etc.

La gama Trelleborg incluye el neumático premium SK-900 ND (no direccionall) para su uso en aplicaciones de trabajos pesados.

• Una banda de rodaje con mayor profundidad que el stándar en las skid  steer que alarga la vida útil                                                                                                                                            
• Un perfil plano reforzado en los hombros que ofrece mayor protección                                                                                                                                                                 
•El diseño de la banda de rodaje permite mismo par de tiro hacia adelante como en marcha atrás

Descargas

SK-900

Premium Construction Pneumatic  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Tire Size Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 
Overall
Diameter 
Section Width Tread Depth
In  ation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
10-16.5 10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 27 5.20 2,135
12-16.5 12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 33 5.50 2,865

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*