Neumáticos para cosechadoras de algodón | Trelleborg Wheels España

Cosechadoras de Algodón

7Productos
Trelleborg - Cosechadoras de algodon - TM3000
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión de inflado
  • Es la mejor opción para maximizar la productividad de la cosecha
Leer más

TM700
  • Famoso por su rendimiento y versatilidad
  • Capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil
  • Excelente maniobrabilidad y confort en carretera
Leer más

Trelleborg - Cosechadoras de algodon - TM600
TM600
  • Tracción
  • Auto limpieza y excelente resistencia al desgaste
  • Elevada capacidad de carga y baja compactación del suelo
Leer más

Trelleborg - Cosechadoras de algodon - T410 Agroforest
T410 Agroforest
  • Flancos reforzados para minimizar impactos y perforaciones
  • Especial perfil de los tacos para garantizar excelente agarre y estabilidad en terrenos duros
  • Elevada estabilidad en operaciones pesadas gracias a su forma del hombro
Leer más

Trelleborg - Cosechadoras de algodon - TM90
TM90
  • TM90 ofrece una gama completa de medidas para tractores entre 50 y 160 Cv
  • Excelente tracción en todas las condiciones de terreno, reforzada por los escalones entre taco
  • El taco ancho asegura vida extra en superficie
Leer más

Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más