Neumáticos para cosechadoras | Cosechadoras | Trelleborg Wheels España

Cosechadoras

11Productos
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión de inflado
  • Es la mejor opción para maximizar la productividad de la cosecha
Leer más

TM2000
  • Excelente capacidad de tracción
  • Máxima resistencia a impactos y laceraciones
  • Optima estabilidad lateral incluso en terrenos difíciles y muy desnivelados
Leer más

TM900 High Power
  • Desarrollado para equipar tractores de alta potencia que requieren elevada capacidad de carga
  • Capaz de trasferir al suelo el elevado par de tracción de las grandes maquinas agrícolas
  • Gran tracción en todo tipo de suelos
Leer más

Trelleborg - Cosechadores - TM800
TM800
  • Con índice de velocidad D, puede alcanzar 65 km/h en carretera con una presión nominal de 1,6 bares
  • Banda de rodaje extra ancha
  • Capaz de transportar cargas pesadas y trabajar a muy baja presión
Leer más

TH400
  • Alta estabilidad lateral y maniobrabilidad
  • Excelente confort
  • Máxima resistencia a la abrasión y al desgaste
Leer más

T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y una excelente auto limpieza
Leer más

Trelleborg - Cosechadoras - T404 Twin Implement
T404 Twin Implement
  • Idóneo para terrenos suaves
  • Caracterizado por sus hombros redondeados y amplia área de contacto con el suelo
Leer más



Trelleborg - Cosechadoras - Llantas
Llantas
  • Trelleborg es un fabricante líder de ruedas completas con una gama desde 3" hasta 54" de diámetro
Leer más


12