T452 Implement Standard | Trelleborg Wheels España

Implement Standard T452

Neumático implement con marcado milimetrico para remolques, esparcidores, empacadoras, arados, perforadoras.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Neumático implement con marcado milimétrico, sin cámara, con índice de velocidad y de carga, que proporciona mayor capacidad de carga y velocidad en respecto a los neumáticos tradicionales.

Esta línea es idónea para remolques, esparcidores, empacadoras, arados, perforadoras, etc. El diseño de la banda de rodaje y los hombros redondeados proporcionan un contacto suave con el suelo, causándole el menor daño posible al girar el vehículo. Disponible en un amplia gama de medidas para cubrir las distintas necesidades.


Descargas

Implement Standard

Diversitad a primera vista  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Circunferencia de rodadura de la rueda motriz Radio con carga estática Índice velocidad-radio Accionamiento del radio con carga estática Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

300/80-15.3 
123 A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141 A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143 A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*