T412 | Trelleborg Wheels España

T412

Neumático de diseño combinado para uso agrícola y áreas verdes

Trelleborg-Light-Service-Tires-T412_200x281

Áreas verdes, nieve y alta velocidad y están disponibles para llantas desde 3" hasta 16" de diámetro.

Trelleborg posee una de las gamas más amplias en este segmento de producto.

Trelleborg puede ofrecer a sus clientes soluciones de ruedas completas de máxima calidad.

Descargas

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

31x15.50-15 

398

788

2340

1,4

Tubeless

+

31x15.50-15 

402

818

2429

366

13

3,1

I

Tubeless

+

33x15.50-15 

395

842

2501

13

1,5

I

Tubeless

+

33x15.50-15 

395

842

2501

13

2,0

I

Tubeless

+

320/55-12 
105 A8

316

655

1945

10.50l-12

1,6

I

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*