07.02.2020
El Grupo KION, uno de los principales fabricantes mundiales de carretillas elevadoras y equipos de almacén, ha seleccionado a Trelleborg Wheel Systems como su principal proveedor de Superelásticos anti-huella en el mercado europeo. Los superelásticos anti-huella de Trelleborg son la primera opción del Grupo KION, que reúne a las marcas líderes de la industria para sus carretillas elevadoras contrabalanceadas que operan en exigentes entornos interiores, donde el cuidado del pavimento es esencial.
La experiencia derivada de las múltiples aplicaciones de los productos Trelleborg remarca, aún más si cabe, el compromiso de la marca por cumplir totalmente con las expectativas de KION en términos de consumo de energía, así como de una mayor seguridad, productividad y sostenibilidad.
La gama premium de superelásticos anti-huella de Trelleborg para las flotas del Grupo KION, incluye Pit Stop line, una solución revolucionaria que proporciona un indicador visual cuando un superelástico necesita ser reemplazado.
Una vez que un superelástico se ha desgastado hasta el punto en que quedan aproximadamente 100 horas de vida útil, aparece una línea naranja brillante en su superficie. Esto hace que los superelásticos se puedan reemplazar en el momento adecuado. Esta nueva tecnología de Trelleborg tiene efecto revolucionario en las operaciones con montacargas, ayudando a minimizar el tiempo de inactividad, el desperdicio de superelásticos y los costes de vida total.
También están disponibles para las flotas de carretillas del Grupo KION, los nuevos superelasticos ProTEX hechos de un compuesto 100% conductor eléctrico anti-huella, diseñados para su uso en carretillas elevadoras contrapesadas que operan en entornos potencialmente explosivos. ProTEX cumple con las normas de seguridad EN1755 y es más seguro que las tiras de toma de tierra. El superelastico se puede usar de manera segura en aplicaciones para equipos de manutención, donde hay gases inflamables, vapores o polvo.Descargue el PDF de la nota de prensa
"Trelleborg seleccionado por KION Group como principal proveedor"