Trelleborg exhibe su amplia gama de Soluciones Completas de Ruedas en Agribex 2015

Trelleborg exhibe su amplia gama de  Soluciones Completas de Ruedas en Agribex 2015

Trelleborg exhibe su amplia gama de Soluciones Completas de Ruedas en Agribex 2015

Trelleborg exhibe su amplia gama de Soluciones Completas de Ruedas en Agribex 2015, que se celebrará en Bruselas, Bélgica del 8 al 13 de Diciembre.

Trelleborg exhibirá su amplia gama de neumáticos de alta calidad y sistemas de ruedas completas en Agribex 2015, que se celebrará en Bruselas, Bélgica, del 8 al 13 diciembre.

Lorenzo Ciferri, Director de Marketing, de Neumáticos Agrícolas y Forestales de Trelleborg Wheel Systems, dice: "Proporcionamos la plataforma ideal para llevar nuestras últimas soluciones de alto rendimiento a los que más pueden beneficiarse de ellas , en el stand en Agribex 2015 (Pabellón 7 Stand de 7302) mostraremos la medida VF 710/60R42 de nuestra nueva gama de neumáticos TM1060, diseñado con la tecnología ProgressiveTractionTM para la última generación de tractores, que van desde 80 CV a más de 300 CV.”

El nuevo TM1060 de Trelleborg no sólo replica, sino que supera el rendimiento de los neumáticos  de la serie /60. El tamaño más grande de la nueva gama, el VF 710/60R42, ofrece una capacidad de carga de hasta 40 por ciento más que las alternativas premium del mercado. Además, a diferencia de muchas soluciones existentes en el mercado, el TM1060 es adecuado para el uso en los tractores de más de 300 CV y se puede utilizar con llantas más estrechas, mejorando la eficiencia del tractor

Además, el stand contará con un rincón dedicado al neumático TM700 ProgressiveTractionTM de Trelleborg, específicamente diseñado para mejorar la eficiencia de la agricultura gracias a su doble taco. Operando en el suelo en diferentes momentos, el doble taco proporciona progresivamente más tracción cuando es necesario.

El gigante de los neumáticos IF900/65R46 TM1000 High Power, que cuenta con un diseño de la banda de rodadura maximizada y la huella más amplia del mercado, proporcionando una distribución óptima de la presión y el máximo respeto por el suelo, también se exhibirá en el stand.

El neumático 800/70R32 CFO TM3000 de Trelleborg, la generación de neumáticos radiales diseñados específicamente para aplicaciones de recolección también estará en el stand junto a la gama radial TH400 Agro Industrial de Trelleborg, para manipuladoras telescópicas, retroexcavadoras y mini cargadoras

Por último, el tercer episodio de la serie de películas de animación en 3D de Trelleborg, "Saltos espaciales", creado usando las últimas y más sofisticadas técnicas de animación en 3D, también se mostrará en Agribex  por primera vez.

Descarga la nota de prensa completa:

"Trelleborg en Agribex 2015"