Trelleborg presentará el nuevo neumático VF1050/50R32 TM3000 para abonadoras

Trelleborg presentará el nuevo neumático VF1050/50R32 TM3000 para abonadoras

Trelleborg presentará el nuevo neumático VF1050/50R32 TM3000 para abonadoras

Trelleborg presentará una nueva medida de su gama TM3000 para  abonadoras, el VF1050/50R32, con la tecnología ProgressiveTractionTM en el National Farm Machinery en Louisville, Estados Unidos (del 15 al 18 de febrero) y en SIMA 2017 en París, Francia. ( del 26 - 2 de marzo).

Mostrando el compromiso de Trelleborg con una agricultura sostenible, la nueva medida  VF1050 / 50R32, de la gama TM3000, ha sido desarrollada para ofrecer a los profesionales agrícolas  mayor productividad, reduciendo los costes operativos globales y máximo respeto por el medio ambiente, en línea  con la tecnología Trelleborg BlueTireTM.

El VF1050/50R32 ofrece las ventajas del diseño VF y un índice D de carga  (65 Km/h). En comparación con las opciones estándar en el mercado, el diseño VF permite a la máquina  transportar hasta un 40%  más de carga a la misma presión de inflado o transportar la misma carga con un 40% menos de presión. Esto significa que el neumático puede transportar hasta 13.200 kg (29,100 lbs) a 3,6 bar (o 52 psi).

Lorenzo Ciferri, Director de Marketing en Trelleborg para neumáticos agrícolas y forestales , comentó: "La nueva generación de máquinas abonadoras muestra una creciente necesidad de soportar una mayor carga mientras se reduce constantemente la presión de contacto en el campo para limitar la compactación del suelo durante las operaciones de abono".

Otra característica importante es la adicción de la tecnología Trelleborg ProgressiveTractionTM, que no sólo aumenta la tracción, sino que ayuda a proteger el neumático de los daños por rastrojos y mejora la resistencia al desgaste y el confort. Además, el hombro redondeado de la banda de rodadura hace que el VF1050 / 50R32 sea muy respetuoso con el suelo y la hierba, y mejore  la conducción de la máquina.

" En las exposiciones líderes como, el National Farm Machinery  y SIMA proporcionan  la oportunidad perfecta para introducir la nueva medida en el mercado. Los productores de todo el mundo se beneficiarán de este nuevo neumático y la tecnología añadida que engloba  ", concluye Ciferri.

Para  más información sobre el nuevo neumático TM3000 VF1050 / 50R32, visite el stand 8949 en National Farm Machinery o el stand C060, Pabellón 7 en SIMA 2017. Para  más información acerca de la tecnología Trelleborg BlueTireTM y ProgressiveTractionTM ,visite www.trelleborg.com/es/wheels.

Descargue el PDF de la nota de prensa completa

"Trelleborg to Unveil New VF1050/50R32 TM3000 Spreader Tire"