Trelleborg lanza una innovadora gama de neumáticos forestales

Trelleborg lanza una innovadora gama de neumáticos forestales

Trelleborg lanza una innovadora gama de neumáticos forestales

Trelleborg ha introducido una línea totalmente nueva de neumáticos Twin Forestry, que combina las mejores características de la gama anterior con una innovadora tecnología que dispara el rendimiento.

El nuevo diseño, que incluye ProgressiveTraction™ junto con los escalones entre los tacos, nos conducen a la próxima generación de neumáticos con autolimpieza, compatibles con cadenas y con una tracción superior para las más duras aplicaciones forestales.

Susanna Hilleskog, Directora General de Trelleborg Wheel Systems para los países Nórdicos, dice: “Con una tradición tanto forestal como agrícola, Trelleborg puede reunir  lo mejor de ambos mundos. Nuestra gama completamente renovada basada en toda nuestra experiencia y conocimiento forestal, añade las premiadas innovaciones de los neumáticos agrícolas de Trelleborg. El resultado es una mejorada gama de neumáticos, ideal para las exigentes demandas de los terrenos forestales, capaz de proporcionar mejoras sustanciales en tracción, resistencia, estabilidad y accesibilidad.” 

El ProgressiveTraction™ se desarrolló específicamente para aumentar la eficiencia y el rendimiento del neumático gracias a la acción del doble taco. Trabajando en el suelo en momentos diferentes, el doble taco proporciona progresivamente más tracción cuando es necesario. El doble taco ofrece también al neumático una mejor capacidad de flotación, generando una distribución más uniforme de la presión sobre la huella extra ancha y un menor impacto sobre el suelo forestal.
Los escalones entre los tacos, otro concepto probado de Trelleborg, se han integrado en el nuevo diseño de la banda de rodaje. Al evitar que la banda de rodaje se llene de barro, los escalones aseguran un neumático con una excelente autolimpieza y que puede trabajar siempre con la máxima eficiencia.
Los neumáticos, fabricados con un nuevo y mejorado compuesto de goma,  se han rediseñado para mejorar la compatibilidad con la cadenas y conseguir así un máximo agarre y un máximo rendimiento con y sin cadenas.
La nueva gama de neumáticos Twin Forestry incluye las líneas T440 y T480, complementada con la existente gama Skidder, T418.

Twin Forestry T440

  • Ideal para arcilla, barro, hielo y nieve – máxima tracción significa que no hay lugar a que no puedas llegar
  • Tracción y accesibilidad incomparables en su categoría
  • Exclusiva tecnología ProgressiveTraction™ para mayor agarre y autolimpieza con menor impacto en el suelo forestal
  • Nuevo diseño de los tacos con hombro y cabeza más robustos, para una eficaz tracción con cadenas

Twin Forestry T480

  • Ajuste perfecto con las cadenas para un excepcional agarre
  • Surcos transversales y perfil del neumático ancho y plano para un uso optimizado con cadenas
  • Diseño único de la banda de rodaje con los escalones entre los tacos para una eficaz autolimpieza y mayor tracción
  • Mayor área de contacto con una menor presión sobre el suelo para un menor impacto en el suelo forestal

Para más información sobre la nueva gama de neumáticos Twin Forestry, visite: www.trelleborg.com/es/wheels
 
Descargue la nota de prensa completa:

"Trelleborg lanza una innovadora gama de neumáticos forestales"