Trelleborg Equipa los tractors Claas series Arion y Axos durante su Road show en Turquia

Trelleborg Equipa los tractors Claas series Arion y Axos durante su Road show en  Turquia

Trelleborg Equipa los tractors Claas series Arion y Axos durante su Road show en Turquia

Trelleborg ha sido seleccionado como patrocinador oficial y proveedor original para todos los tractores Claas en exposición, durante el evento Road show en Turquía. El Road Show comenzó el 26 de julio y se detendrá en siete lugares diferentes de Turquía con una asistencia de aproximadamente cinco mil  profesionales agrícolas

Las demostraciones de campo de Trelleborg se llevarán a cabo durante el día para mostrar la importancia de seleccionar la  óptima presión de inflado del neumático para las especificas operaciones agrícolas, según se recomienda en el Trelleborg Load Calculator (TLC).

Para eso , 2 tractores Claas Axos 330, equipados con neumáticos Trelleborg 340/85R24 TM600  delanteros y 420/85R34 TM600  traseros, harán un recorrido de 200 metros con diferentes presiones de inflado. Estos dos tractores estaban unidos mediante un cable de metal a un tercer tractor Arion 650 haciendo este de freno. El cable estaba sobre una polea  dejando libre de movimiento al tractor y permitiendo  transferir la máxima potencia al suelo llegando uno antes que el otro.

Se medirá el intervalo de tiempo entre los dos tractores y una aplicación calculará los ahorros y la eficiencia.

Lorenzo Ciferri, Director de Marketing  de neumáticos Agrícolas y Forestales de Trelleborg Wheel Systems, dice: "Los resultados de las pruebas demostrarán los efectos de la correcta e incorrecta  presión de inflado en el rendimiento de tracción. Aplicando la presión más baja posible según lo recomendado por la app de  Trelleborg Load Calculator, los profesionales agrícolas pueden reducir el tiempo de operaciones hasta un 17 por ciento y un ahorro de costes hasta un 25 por ciento.

"Además, la compactación del suelo se reduce significativamente. Esto se demostrará  claramente en la prueba de infiltración de agua durante el evento".

Para registrarse y estar presente en las pruebas de campo Trelleborg, o para más información sobre el Trelleborg RoadShow 2016, visite,

www.trelleborg-roadshow.com.

Descarga el PDF de la nota de prensa completa:

Trelleborg and Claas Road-Show in Turkey