Trelleborg TPMS System | Trelleborg Wheels ES

Nuevo Trelleborg TPMS System

Una presión correcta reduce el tiempo de inactividad de la máquina y previene los riesgos de accidente. El nuevo Trelleborg TPMS System es un avanzado sistema de control basado en sensores que monitoriza la presión y la temperatura de los neumáticos en tiempo real.

Nuevo Trelleborg TPMS System

Aumenta el tiempo de actividad de tu flota
Trelleborg TPMS System es un sistema basado en la nube, diseñado para aplicaciones de construcción, que integra sensores de neumáticos, un gateway central en la máquina y una plataforma online para monitorizar las operaciones de la flota y evitar accidentes.

Trelleborg TPMS System

Innovación dentro

Innovación dentro una solución única

Los beneficios del mantenimiento preventivo

  • Acceso instantáneo a información sobre el estado del vehículo
  • Datos históricos de temperatura y presión
  • Advertencias personalizadas sobre el vehículo
  • Notificaciones por e-mail automáticas en situaciones de alerta
  • Cientos de modelos de máquinas pre-configurados
  • Disponible en 9 idiomas

Publicación de prensa

Trelleborg Introduces the New TPMS System at BAUMA 2019

At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS system, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.

Contacto

¿Le gustaría saber más sobre la aplicación Trelleborg TPMS System? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

*
*
*
*
*
*
*