Twin Radial | Trelleborg Wheels España

Twin Radial

El primer neumático radial para remolque de Trelleborg, perfecto en todas las condiciones de trabajo y en todo tipo de suelos.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

  • Cuidado excepcional del suelo gracias a la amplia superficie de contacto y al perfil redondeado de los hombros. La estructura de la parte central proporciona una eficiente y rápida autolimpieza
  • Alta velocidad y excelente maniobrabilidad en carretera incluso en condiciones de alto estrés
  • Alta capacidad de carga y excelente tracción al trabajar como rueda motriz así como mínima resistencia a la rodadura cuando trabaja como rueda directriz
  • Gran confort y excelente capacidad de desgaste uniforme gracias al perfil del flanco y al diseño de la banda de rodaje

Descargas

Twin Radial Brochure

Valor a primera vista  

Descargar (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargar (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargar (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

Descripción del neumático Ancho de sección Diámetro total Circunferencia de rodadura Radio con carga estática Índice velocidad-radio Llanta Llantas permitidas Presión nominal Tipo de dibujo Tipo Tabla de presiones

500/60R22.5 
155 D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161 D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
  *

+

600/50R22.5 
159 D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165 D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176 D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171 D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170 D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181 D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185 D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182 D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

Applicación Web

Recursos

Vídeo de producto

Nuevos productos

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*