Trelleborg Printing - Vulcan Metal Times

Metal Times

Aplicación Principal

Periódicos

Construction

Vulcan Metal Times está disponible
en 2 telas.

Rendimiento clave

•Resistencia mejorada al aplastamiento y daños.
•Elasticidad mejorada para conseguir un rendimiento superior en tiradas muy largas.
•Transferencia agua/tinta optimizada.
•Apta para todo tipo de prensas de periódicos.

El producto de un vistazo

COMPATIBILIDAD DE TINTA
COLOR DE LA SUPERFICIE DE IMPRESIÓN
GROSOR (mm)  VALOR DE CARGA MEDIO
N/cm2 @ 0,23 mm
Indentación
RUGOSIDAD SUPERFICIAL
(Ra micra)
BASE DE METAL
CAPA COMPRESIBLE
ALIMENTACIÓN DE PAPEL
Híbrida
Azul

Según el esquema del fabricante

250

1,2

Acero inoxidable
0,2 mm

Celdas cerradas con microesferas

Neutra/ligeramente positiva

 INFORMACIÓN ADICIONAL
APLICACIONES
 Periódicos

Descarga

Vulcan Metal Times

 

Descargar (pdf)

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com