Metal Decorating
Packaging
Vulcan Pack UV is available in 3 ply,
1,95 mm thickness
INK COMPATIBILITY | PRINTING SURFACE COLOUR |
THICKNESS (mm) | AVERAGE LOAD VALUE N/cm2 @ 0,23 mm Indentation |
SURFACE ROUGHNESS (Ra micron) |
ELONGATION (%) | TENSILE STRENGHTS (N/mm) | WATER & SOLVENT PROTECTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV | Purple |
1,95 |
350 |
0,8 |
<0,9 |
>60 |
No |
ADDITIONAL INFORMATION | |||||||
DESIGN | Specifically designed for metal decorating applications |
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?
Envíenos un Correo
NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA
Teléfono: (954) 383-7448
____________________________________________
BRASIL
Teléfono: +5511-4772-8818
____________________________________________
EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA
Teléfono: +39 0371 406321
____________________________________________
CHINA
Teléfono: +86 2151313157
____________________________________________
ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A: