Rollin Flat Printing Blankets

Mantilla de impresión Rollin

La marca Rollin® incluye una amplia selección de mantillas para una serie de aplicaciones. Con la marca Rollin®, entregamos soluciones inteligentes con rendimientos sólidos para cubrir las demandas de impresión más específicas y complejas.

16Productos
Rollin Sek
  • Specifically designed or currency printing and metal printing
  • Perfect solid printing and ink transfer
  • Very robust carcass to provide stability on press
Leer más

Rollin Folder
  • Ideal for newspaper high speed presses
  • Designed with Feed-0 Technology
  • Optimum paper feed tension
Leer más

Rollin Graffity Plus
  • Excellent half tone reproduction and reduced gain on press
  • Positive paper feed
  • Implements all benefits of Dynatech System
Leer más

Rollin Hi-Page Plus
  • High scrolling resistance
  • High mechanical resistance
  • Slightly positive paper feed
Leer más

Rollin Metal UV
  • Ideal for UV multi-colour presses
  • Excellent half tone reproduction and ink transfer coverage
  • Extreme quick release
Leer más

Rollin Metro
  • Very good half tone reproduction and overall printing quality
  • Proper shock mark absorption
  • Excellent paper smash resistance
Leer más

Rollin UV-E
  • Specifically designed for UV applications
  • Excellent half tone coverage and printing quality
  • Excellent smash resistance
Leer más

Rollin Type100
  • Adhesive blankets which enables to avoid creeping and lifting
  • Compatible with Conventional Inks and MICR
  • Clean and easy removal from the cylinder
Leer más

Rollin Type150
  • Adhesive blankets which enables to avoid creeping and lifting
  • Compatible with UV Inks
  • Clean and easy removal from the cylinder
Leer más

Rollin Type175
  • Adhesive blankets which enables to avoid creeping and lifting
  • Compatible with Hybrid Inks
  • Clean and easy removal from the cylinder
Leer más


12

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA 

Teléfono: (954) 383-7448

____________________________________________

BRASIL

Teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA

Teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________

CHINA

Teléfono: +86 2151313157

____________________________________________

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com

*
*
*
*
*
*
*
*