Printec Printing Blankets

Mantilla de impresión Printec

Recientemente incorporados a la gama de mantillas de Trelleborg, los estilos Printec® ofrecen a los impresores una selección completa de soluciones específicas para especialistas en el sector de la artes gráficas. El resultado de la investigación permanente, en estrecha colaboración con los usuarios, contribuye a mejorar el rendimiento de nuestras mantillas y a cubrir de la mejor manera posible las cambiantes demandas del mercado.

15Productos
Printec 640
  • Ideal for newspaper presses which uses under packing blankets
  • Very good quick release and printability
  • 4-ply coldset web applications
Leer más

Printec 413/414
  • Blanket available only in Latin America
  • Suitable to print plastic pot
  • Conventional inks compatibility
Leer más

Printec 624
  • Blanket available only in Latin America
  • Suitable to print plastic pot
  • Available in 1,69/1,96 mm thicknesses
Leer más

Printec 211
  • Sticky back blanket (adhesive-backed)
  • High print quality
  • High edge marking resistance
Leer más

Printec 213
  • Sticky back blanket (adhesive-backed)
  • High print quality
  • High edge marking resistance
Leer más

Printec 700
  • Suitable for Heatset and Newspaper
  • High print quality
  • Calibrated thickness
Leer más

Printec 263
  • Adhesive-backed blanket specifi cally designed for the two-piece can Printing jobs
  • The advanced acrylic adhesive provides strong adhesion, yet the blanket is easily removed
Leer más

Printec 8263
  • Self-adhesive blanket specifically designed for 2-piece can printing
  • The top face can be laser engraved with extreme precision
  • Unique feature: cream color of the layer under the top face allows a better control of the engraved design
Leer más

Printec 134
  • Precisely ground and buffed quick release surface
  • Highly compressible layer
  • Conventional and Hybrid inks compatibility
Leer más

Printec 284
  • Advanced Technology with Dual Core Syste
  • High printing quality and longer life
  • Suitable also for packaging applications (printing on paper and cardboard)
Leer más


12

Manténgase en contacto

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA

teléfono: (800) 344-0714

____________________________________________

LATINOAMÉRICA

teléfono: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

BRASIL 

teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________


ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com

Formulario de contacto

Complételo y envíelo.
*
*
*
*
*
*
*
*