Impresión de seguridad

Impresión de seguridad

Aplicaciones especiales. Con sheetfed, heatset and coldset comerciales, el mundo de la impresión incluye una potente combinación de aplicaciones especiales.

CF 30035S

PESO GR/M2 ESPESOR  (mm)
 ELONGACIÓN DURANTE LA PAUSA
URDIMBRE/TRAMA (%)
ELONGACIÓN DURANTE LA PAUSA
URDIMBRE/TRAMA(%)

ESTADO DE RECUPERACIÓN
ABRASIÓN TABER
Peso 500 g hueco H22 ciclos 500 (%)

500±30 0,50 + 0,04 -0,03

ISO 1421 estándar

≥1400 / ≥250

ISO 1421 estándar

≤8 / ≤20

Recuperado

ISO 5470 estándar

≤7

 INFORMACIÓN ADICIONAL
APLICACIONES
Impresión de: billetes, cheques y hologramas

CF 30050S

PESO GR/M2

ESPESOR (mm)

 FUERZAS DE TENSIÓN URDIMBRE/TRAMA
(N/5 cm) 
ELONGACIÓN DURANTE LA PAUSA
URDIMBRE/TRAMA(%)

ESTADO DE RECUPERACIÓN
ABRASIÓN TABER
Peso 500 g hueco H22 ciclos 500 (%)

500±30 0,50 + 0,04 -0,03

ISO 1421 estándar

≥1400 / ≥250

ISO 1421 estándar

≤8 / ≤20

Recuperado

ISO 5470 estándar

≤7

 INFORMACIÓN ADICIONAL
APLICACIONES   Impresión de: billetes, cheques y hologramas

Contacto

Llámenos

Servicio al cliente

    

NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA 

Teléfono: (954) 383-7448

____________________________________________

BRASIL

Teléfono: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA

Teléfono: +39 0371 406321

____________________________________________

CHINA

Teléfono: +86 2151313157

____________________________________________

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

printingsm@trelleborg.com

*
*
*
*
*
*
*
*