Barnizado y laqueado Vulcan

Barnizado y laqueado Vulcan

Offset tradicional mantas y nuevas placas de revestimiento de tela son menos parte de la amplia oferta de Trelleborg

Placas de Barnizado

Sin tela placa de recubrimiento diseñado para ser utilizado tanto con la laca de dispersión y UV,

Mira nuestro nuevo clip y visitar el canal de impresión Insights:
PrintingInsights
vulcan
1Productos
Vulcan 714Strip
  • 4-ply blanket, 1,96 mm thickness
  • Flood, spot, knock out coating applications
  • Easy to strip
Leer más