Barnizado y laqueado Printec

Barnizado y laqueado Printec

Offset tradicional mantas y nuevas placas de revestimiento de tela son menos parte de la amplia oferta de Trelleborg.

Placas de Barnizado

Sin tela placa de recubrimiento diseñado para ser utilizado tanto con la laca de dispersión y UV,

Mira nuestro nuevo clip y visitar el canal de impresión Insights:
PrintingInsights
Printec
6Productos
Printec 3115-3135-3195
  • Rubber-surface coating plate
  • No fabrics
  • Easy to strip with clear and visible cut lines
Leer más

Printec 174
  • Easily strips to compressible layer or mylar
  • Relief of .037” or .063”
  • Easy Wash up
Leer más

Printec 194
  • Easily strips to compressible layer or mylar
  • High dimensional stability
  • Superior level of gloss
Leer más

Printec 2115-2135
  • Polymer surface coating plate
  • No fabrics
  • Easy to strip with clear and visible cut lines
Leer más

Printec 484
  • Most used by Brazilian printers
  • Carrier: fabric
  • UV coating compatibility
Leer más

Printec 894
  • Available in US, Canada and Latin America
  • Smart strip
  • Aqueous and UV coating compatibility
Leer más