Carbon BS Bridge Sleeve

Carbon BS Bridge Sleeve

Carbon bs bridge sleeve

Características

  • Mayor productividad de impresión gracias a las propiedades de amortiguación de la estructura y la excepcional rigidez
  • Menor peso, especialmente en espesores alto
  • Suave montaje en prensa y preparación más rápida

Beneficios principales

  • Las camisas puente se utilizan comúnmente en prensas flexográficas para reducir peso, espesor y costo de las mangas. En prensa modernas la productividad es a veces afectada por la naturaleza de los diseños, causando vibraciones / rebotes y rayas visibles  
  • La tecnología de puente neumático carbono BS ofrece una respuesta dinámica excepcional con excelente reducción del rebote / rayas visibles cuando se trata de impresión de diseños exigentes, así como reducción de peso
  • Resumen del producto

    Aplicación
    Construcción
    Ventilación
    Tolerance on Outer Diameter Tolerancia TIR
    Superficie
    Rangos de espesores
    Anchos   Rangos Diámetros Stork  Reducción de peso  Expansión térmica

     Conductividad   Requerimiento aire comprimido

    Limpieza
    Puentes montaje neumático
    Alternativa Puentes con sistema de anclaje hidráulico
    Alto Modulo Fibra de Carbono
    Cualquier vía; a través del Mandril o ventilación separada
    Nominal +/- 20μm

    20μm

    Extremadamente durable Epoxica & Fibras técnicas

    De 16 a 100mm 

    De 500 a 2000mm

    De 210 a 1400mm

    Varía de acuerdo con geometría

     Ninguna, en condiciones estándar de operación  Cumple ATEX 95  6 bar @ mínimo 12l/seg.
     Cualquier solvente compatible con tintas UV, base agua y solvente

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com